Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5386 zł - 0,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 250 Na stanie |
|
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | 1600 Na stanie |
|
|
||
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | 400 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10018606 | 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 100 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,81 zł - 0,81 zł | 100500 Na stanie |
|
|
||
| 0,7238 zł - 0,7238 zł | 5243 Na stanie |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,675 zł - 0,675 zł | 4000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,81 zł - 0,81 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1,3515 zł - 1,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,2514 zł - 4,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4515 zł - 1,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9109 zł - 1,2155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,6674 zł - 0,8239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować