Menu Search

Samoprzylepny uchwyt przewodu— plastikowy 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Numer produktu Essentra:

10361283

Numer produktu produkcyjny:

22AWC00125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,8239 zł
5000 - 19999 0,7415 zł
20000 + 0,6674 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

823,90 zł

1000 x 0,8239 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 13.1 mm
Szerokość podstawy 11.9 mm
Szerokość zacisku 5.1 mm
Szerokość wewnętrzna 5.1 mm
Wysokość całkowita 5.1 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt