Menu Search

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Na stanie

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR1718

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
10246061 0,6177 zł - 0,6177 zł 900 Na stanie
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
10277058 0,6456 zł - 0,6456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
1,0876 zł - 1,0876 zł 8000 Na stanie
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,7975 zł - 1,7975 zł 900 Na stanie
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,6177 zł - 0,6177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
2,6773 zł - 2,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,7711 zł - 0,7711 zł 40 Na stanie
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,8507 zł - 2,0842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,9077 zł - 0,9077 zł 14800 Na stanie
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,6846 zł - 0,6846 zł 30 Na stanie
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,8617 zł - 0,8617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,5898 zł - 0,5898 zł 490 Na stanie
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,7446 zł - 0,7446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,0876 zł - 1,0876 zł 6000 Na stanie
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,4629 zł - 0,4629 zł 167 Na stanie
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,8659 zł - 0,8659 zł 600 Na stanie
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
10246054 0,6177 zł - 0,6177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,6456 zł - 0,6456 zł 2400 Na stanie
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,9189 zł - 0,9189 zł 700 Na stanie
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
  • z 2
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246061

Przedział cen netto
0,6177 zł - 0,6177 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10277058

Przedział cen netto
0,6456 zł - 0,6456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    3.9 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej ABS Biały

10155257

Przedział cen netto
1,0876 zł - 1,0876 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    3.45 mm
  • Całkowita długość
    19.05 mm
  • Szerokość całkowita
    19.05 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10155271

Przedział cen netto
1,7975 zł - 1,7975 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Średnica otworu A
    3.8 mm
  • Wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Całkowita długość
    38.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246092

Przedział cen netto
0,6177 zł - 0,6177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.5 mm
  • Wysokość całkowita
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej Nylon 6/6 Naturalny

10155233

Przedział cen netto
2,6773 zł - 2,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej M4 3.5 mm PA Naturalny

10009703

Przedział cen netto
0,7711 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Całkowita długość
    25.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 6 3.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10108949

Przedział cen netto
2,0842 zł - 0,8507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość podstawy
    6.1 mm
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.5 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.8 mm Nylon 6/6 Czarny

10277072

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
14800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturalny

10313374

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość podstawy
    6.1 mm
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.5 - 3.6 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.8 mm PVC Biały

10108925

Przedział cen netto
0,8617 zł - 0,8617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.5 - 4.8 mm
  • Całkowita długość
    26.2 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 2.5 mm PA Naturalny

10015780

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Bez kleju ABS Biały

10155240

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Wysokość całkowita
    3.45 mm
  • Całkowita długość
    19.05 mm
  • Szerokość całkowita
    19.05 mm
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Uchwyty opasek kablowych Klej M3.5 3.5 mm PA Naturalny

10009659

Przedział cen netto
0,7446 zł - 0,7446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
  • Całkowita długość
    19.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej ABS Biały

10155264

Przedział cen netto
1,0876 zł - 1,0876 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    3.45 mm
  • Całkowita długość
    19.05 mm
  • Szerokość całkowita
    19.05 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10009697

Przedział cen netto
0,4629 zł - 0,4629 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246078

Przedział cen netto
0,8659 zł - 0,8659 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246054

Przedział cen netto
0,6177 zł - 0,6177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    3.9 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 3.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10277065

Przedział cen netto
0,6456 zł - 0,6456 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 3.6 mm
  • Wysokość całkowita
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Klej 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246085

Przedział cen netto
0,9189 zł - 0,9189 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm