Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1053 zł - 4,5614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
5,3902 zł - 5,9891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
2,7509 zł - 3,0565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
2,8907 zł - 3,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
5,1322 zł - 5,7025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
2,9135 zł - 3,2372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
3,6529 zł - 4,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
3,1965 zł - 3,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
3,1965 zł - 3,5517 zł | 10 Na stanie |
LDPE
|
Niebieski
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
4,9992 zł - 5,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
5,1091 zł - 5,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
|
||
3,5218 zł - 3,9131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
3,6529 zł - 4,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
3,1965 zł - 3,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
3,1965 zł - 3,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
4,9992 zł - 5,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
4,9992 zł - 5,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
5,3902 zł - 5,9891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
2,7509 zł - 3,0565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
|
||
3,5036 zł - 3,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować