Menu Search

Opaska typu Cinch 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Czarny

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Numer produktu Essentra:

10214831

Numer produktu produkcyjny:

1347341

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 42,4611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

4 246,11 zł

100 x 42,4611 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał haczyka PE; PP
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Typ Standard Tie
With Buckle? Tak
Całkowita długość 300.0 mm
Szerokość całkowita 24.0 mm
Szerokość paska 16.0 mm
With Screw Hole? Nie
Kod towaru 3926909790

Produkt 1347341 zastępuje:

Opaska rzepowa — zaciągana, z plastikową sprzączką - Czarny, , Bez otworu na śrubę, Opaska typu Cinch, klamra z tworzywa sztucznego
Numer produktu Essentra: 10560501
Numer produktu produkcyjny: RKWDA-16-300-BK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt