Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5353 zł - 4,5353 zł | 40 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,7556 zł - 15,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 14,0914 zł - 15,6571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,4252 zł - 3,4252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 9,3415 zł - 9,3415 zł | 80 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,4865 zł - 6,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 9,2653 zł - 10,2948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,2604 zł - 14,7338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 12,4332 zł - 13,8147 zł | 10 Na stanie |
LDPE
|
Biały
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,7537 zł - 6,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 5,1322 zł - 5,7025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 10,6507 zł - 11,8342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 10,6507 zł - 11,8342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,1322 zł - 5,7025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 10,6507 zł - 11,8342 zł | 10 Na stanie |
LDPE
|
Niebieski
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,4238 zł - 2,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,4199 zł - 6,0222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 3,5036 zł - 3,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 4,0857 zł - 4,5396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,5218 zł - 3,9131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować