Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Rozmiar otworu | Szerokość całkowita | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 175000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 335971 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | 3000 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | 21000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | 20500 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 10037843 | 0,3765 zł - 0,3765 zł | 105000 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
|
| 0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 12000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 10050 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 18000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,7488 zł - 0,7488 zł | 8700 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 12000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | 2000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować