Rygle blokujące — podstawa cylindryczna
Grupa SR: SR6566
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Średnica pokrętła | Wysokość pokrętła | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,5191 zł - 53,5191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 60,5093 zł - 60,5093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 66,4039 zł - 66,4039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 46,8397 zł - 46,8397 zł | 3 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 48,3875 zł - 48,3875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 48,3875 zł - 48,3875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 97,7569 zł - 97,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować