Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9047 zł - 17,9047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,8789 zł - 53,6035 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,9907 zł - 28,9907 zł | 40 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 53,784 zł - 131,771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,3083 zł - 172,2555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 102,8409 zł - 102,8409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,4962 zł - 9,4962 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,052 zł - 13,052 zł | 20 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,4584 zł - 14,6417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,809 zł - 36,2822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,3649 zł - 44,9941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,4209 zł - 25,4209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,3747 zł - 25,4181 zł | 7 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,9503 zł - 18,1304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,4864 zł - 42,8418 zł | 144 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,7392 zł - 7,7392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,4981 zł - 6,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,1219 zł - 49,2988 zł | 8 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,2336 zł - 27,2336 zł | 10 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 46,6723 zł - 46,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować