Menu Search

Rozprężne wkładki gwintowane

Na stanie

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Dostępne w postaci wkładek szybkomocujących.
  • Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur i połączeniami rur.
  • Używane w przemyśle wytwórczym, opakowaniowym i budownictwie.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H Rozmiar gwintu Kolor Materiał D WT Kup
1,9382 zł - 4,7488 zł 7350 Na stanie
19.0 mm
M8
Czarny
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
  • z 4
Wkładka z gwintem 19.0 mm Czarny HDPE

10286531

Przedział cen netto
4,7488 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
7350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE