Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2173 zł - 2,9825 zł | 3322 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2208 zł - 10,8287 zł | 400 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | 651 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,0078 zł - 31,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,7052 zł - 6,6278 zł | 220 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,8446 zł - 6,9694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6255 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6268 zł - 13,5359 zł | 642 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2299 zł - 3,0132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4854 zł - 10,9893 zł | 345 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1072 zł - 2,7126 zł | 298 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,129 zł - 3,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10291641 | 2,5239 zł - 6,1837 zł | 25160 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 3,1235 zł - 7,6527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 18,5462 zł - 45,4382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7052 zł - 6,6278 zł | 380 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,7866 zł - 31,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,5419 zł - 8,6777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,8446 zł - 6,9694 zł | 180 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować