Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7682 zł - 79,4755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 56,7682 zł - 79,4755 zł | 5 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,9035 zł - 72,9611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | 22 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 41,7599 zł - 64,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | 24 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 56,7682 zł - 79,4755 zł | 23 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 41,7614 zł - 64,9622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 56,7682 zł - 79,4755 zł | 69 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | 25 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klucza
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 56,7682 zł - 79,4755 zł | 21 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | 50 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 20065829 | 40,7865 zł - 63,4456 zł | 18 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 65,5951 zł - 91,8332 zł | 9 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować