20066567
0407403759002E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość krzywki | 33.0 mm |
|---|---|
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Zakres chwytania | 1.614 - 2.283 in |
| Zakres chwytania | 41.0 - 58.0 mm |
| Wysokość obudowy | 1.811 in |
| Wysokość obudowy | 46.0 mm |
| Maks. docisk | 0.236 in |
| Maks. docisk | 6.0 mm |
| W komplecie | Krzywka w zestawie. Do każdego zamknięcia dołączone są dwa klucze |
| Orientacja montażu | Uniwersalne |
| Rodzaj zamknięcia | Compression Latch |
| Rodzaj klucza | Bez klucza |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować