Menu Search

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Na stanie

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość krzywki Wysokość obudowy Rodzaj klucza Minimalny chwyt Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Bez klucza
41.0 mm
67,563 zł - 94,5882 zł 25 Na stanie
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
58,4712 zł - 81,8598 zł 21 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
67,563 zł - 94,5882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
20065829 42,0101 zł - 65,349 zł 18 Na stanie
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
58,4712 zł - 81,8598 zł 5 Na stanie
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
67,563 zł - 94,5882 zł 50 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
67,563 zł - 94,5882 zł 9 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
58,4712 zł - 81,8598 zł 23 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
58,4712 zł - 81,8598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
43,0127 zł - 66,9087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
67,563 zł - 94,5882 zł 22 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
58,4712 zł - 81,8598 zł 69 Na stanie
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
48,3106 zł - 75,1499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
67,563 zł - 94,5882 zł 24 Na stanie
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
43,0142 zł - 66,9111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Zamek dźwigniowy dociskowy 41.0 mm 58.0 mm Odlew cynkowy

20066567


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Zakres chwytania
    41.0 - 58.0 mm
  • Wysokość obudowy
    46.0 mm
  • Maks. docisk
    6.0 mm
  • W komplecie
    Krzywka w zestawie. Do każdego zamknięcia dołączone są dwa klucze
Zamek z uchwytem teowym 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    41.0 - 58.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Zamek z uchwytem teowym 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    82.1469 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym

20065812

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Przedział cen netto
65,349 zł - 42,0101 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    82.1469 PLN
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek z uchwytem teowym 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek dźwigniowy dociskowy 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    82.1469 PLN
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek z uchwytem teowym 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    82.1469 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Przedział cen netto
66,9087 zł - 43,0127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
69 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    41.0 - 58.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Przedział cen netto
75,1499 zł - 48,3106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    13.5 - 85.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek z uchwytem teowym 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Przedział cen netto
94,5882 zł - 67,563 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    41.0 - 58.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek z uchwytem teowym 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Przedział cen netto
66,9111 zł - 43,0142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    41.0 - 58.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    94.92 PLN
  • Kod towaru
    8301409000