Regulatory precyzyjne z uchylną głowicą umożliwiają dokładne dostrojenie, a tym samym precyzyjne ustawienie, wyrównanie lub kalibrację danego urządzenia. Sercem regulatora jest mechanizm uchylny, który umożliwia dokładną regulację kątową platformy montażowej.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Po przeprowadzeniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, siły zewnętrzne lub zmiany temperatury mogą mieć wpływ na ustawienie zainstalowanego przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | d2 | d3 | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655,439 zł - 873,9183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 326,5213 zł - 435,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 390,431 zł - 520,5608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 329,61 zł - 1 772,7994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 322,121 zł - 429,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 651,431 zł - 868,5597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 319,943 zł - 426,5906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 263,9181 zł - 351,8763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 323,6896 zł - 431,557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 220,9628 zł - 294,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 323,385 zł - 431,165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 395,572 zł - 527,4005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 267,0112 zł - 356,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 273,4589 zł - 364,5973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 353,4446 zł - 471,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 253,7674 zł - 338,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 220,9628 zł - 294,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 298,3346 zł - 397,7504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 353,4446 zł - 471,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 353,4446 zł - 471,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować