Menu Search

Regulator precyzyjny M6 25.0 31.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200121

Numer produktu produkcyjny:

20200121

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 351,8763 zł
5 - 9 316,6756 zł
10 - 19 299,0752 zł
20 + 263,9181 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

351,88 zł

1 x 351,8763 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M6
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 30.7
Obciążenie bez śruby maks. kN 27.1
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt