Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
72 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
2,2292 zł - 2,4769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
3,1058 zł - 3,4508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
4,645 zł - 5,161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
4,2488 zł - 4,7209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
1,3536 zł - 1,5041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
3,2487 zł - 3,6096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
3,2793 zł - 3,6436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
4,2202 zł - 4,6891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
4,267 zł - 4,7412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
11,4958 zł - 12,7731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
10,8019 zł - 12,0022 zł 15 Na stanie
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
3,9597 zł - 4,3997 zł 1728 Na stanie
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
7,171 zł - 7,9678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
2,8594 zł - 3,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
2,4365 zł - 2,7072 zł 150 Na stanie
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
3,7496 zł - 4,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
3,8851 zł - 4,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
35,9504 zł - 39,9448 zł 310 Na stanie
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
2,9777 zł - 3,3086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
12,5364 zł - 13,9293 zł 20 Na stanie
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Przedział cen netto
2,4769 zł - 2,2292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Przedział cen netto
3,4508 zł - 3,1058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Przedział cen netto
5,161 zł - 4,645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    21.5 mm
  • Całkowita długość
    25.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Przedział cen netto
4,7209 zł - 4,2488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Przedział cen netto
1,5041 zł - 1,3536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Przedział cen netto
3,6096 zł - 3,2487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Przedział cen netto
3,6436 zł - 3,2793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Przedział cen netto
4,6891 zł - 4,2202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Przedział cen netto
4,7412 zł - 4,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Przedział cen netto
12,7731 zł - 11,4958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    43.7 mm
  • Całkowita długość
    55.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Przedział cen netto
12,0022 zł - 10,8019 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    58.6 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Przedział cen netto
4,3997 zł - 3,9597 zł

Zapasy magazynowe
1728 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Przedział cen netto
7,9678 zł - 7,171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Przedział cen netto
3,1772 zł - 2,8594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Przedział cen netto
2,7072 zł - 2,4365 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Przedział cen netto
4,1662 zł - 3,7496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    32.4 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Przedział cen netto
4,3168 zł - 3,8851 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Przedział cen netto
39,9448 zł - 35,9504 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Przedział cen netto
3,3086 zł - 2,9777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Przedział cen netto
13,9293 zł - 12,5364 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    48.5 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5