Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4651 zł - 14,9612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 10317198 | 8,9198 zł - 9,9109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 4,2488 zł - 4,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2923 zł - 3,6582 zł | 168 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2997 zł - 2,5552 zł | 816 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,8285 zł - 12,0317 zł | 10 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 4,2261 zł - 4,6956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0475 zł - 4,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2292 zł - 2,4769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4063 zł - 1,5626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,64 zł - 2,9333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3107 zł - 3,6786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,373 zł - 2,6366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2793 zł - 3,6436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4365 zł - 2,7072 zł | 150 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,7496 zł - 4,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1095 zł - 2,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 14,2046 zł - 15,7829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,0562 zł - 1,1736 zł | 1000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3241 zł - 3,6934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować