Menu Search

Ramki montażowe wentylatora

Na stanie

Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.

Grupa SR: SRRCOFM

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Rozmiar wentylatora Metoda montażu Kup
8,9245 zł - 8,9245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ABS
92.0 mm
Push-In
7,9205 zł - 7,9205 zł 240 Na stanie
ABS
80.0 mm
Push-In
5,7033 zł - 5,7033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
40.0 mm
Śruba
4,1275 zł - 4,1275 zł 6 Na stanie
Stal
92.0 mm
Śruba
49,768 zł - 49,768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
162.0 mm
Śruba
9,4265 zł - 9,4265 zł 860 Na stanie
ABS
120.0 mm
Push-In
58,9435 zł - 144,4117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
153.5 mm
Śruba
7,4324 zł - 7,4324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ABS
60.0 mm
Śruba
7,2372 zł - 7,2372 zł 18 Na stanie
Stal
60.0 mm
Śruba
4,6017 zł - 4,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
50.0 mm
Śruba
55,6108 zł - 55,6108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
152.5 mm
Śruba
26,4806 zł - 26,4806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ABS
162.0 mm
Śruba
10,2352 zł - 10,2352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ABS
80.0 mm
Śruba
13,5901 zł - 13,5901 zł 20 Na stanie
11,9397 zł - 11,9397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10,556 zł - 10,556 zł 70 Na stanie
Stal
25.0 mm
Śruba
12,1878 zł - 12,1878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
150.0 mm
Śruba
36,688 zł - 36,688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
105.4 mm
Śruba
4,8945 zł - 4,8945 zł 700 Na stanie
Stal
120.0 mm
Śruba
10,763 zł - 10,763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 3
Osłona wentylatora Wciskane 92.0 mm ABS Czarny

10313022

Przedział cen netto
8,9245 zł - 8,9245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    82.0 mm
Osłona wentylatora Wciskane 80.0 mm ABS Czarny

10313015

Przedział cen netto
7,9205 zł - 7,9205 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    71.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 40.0 mm Stal

10316801

Przedział cen netto
5,7033 zł - 5,7033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    32.0 mm
  • Rozmiar wentylatora
    40.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 92.0 mm Stal

10316849

Przedział cen netto
4,1275 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    82.5 mm
  • Rozmiar wentylatora
    92.0 mm
Osłona wentylatora Screw 162.0 mm Stal Chrom

10635780

Przedział cen netto
49,768 zł - 49,768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Pełny materiał
    Stal C1008
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Okrągłe
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    162.0 mm
Osłona wentylatora Wciskane 120.0 mm ABS Czarny

10313008

Przedział cen netto
9,4265 zł - 9,4265 zł

Zapasy magazynowe
860 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    104.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 153.5 mm Stal Chrom

10336120

Przedział cen netto
144,4117 zł - 58,9435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Pełny materiał
    Stal C1008
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    153.5 mm
Osłona wentylatora Screw 60.0 mm ABS Czarny

10642221

Przedział cen netto
7,4324 zł - 7,4324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    50.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 60.0 mm Stal

10316825

Przedział cen netto
7,2372 zł - 7,2372 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    50.0 mm
  • Rozmiar wentylatora
    60.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 50.0 mm Stal

10316818

Przedział cen netto
4,6017 zł - 4,6017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    41.1 mm
  • Rozmiar wentylatora
    50.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 152.5 mm Stal

10235423

Przedział cen netto
55,6108 zł - 55,6108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Okrągłe
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    152.5 mm
  • Rozmiar wentylatora
    152.5 mm
Osłona wentylatora Screw 162.0 mm ABS Czarny

10631317

Przedział cen netto
26,4806 zł - 26,4806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Okrągłe
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    162.0 mm
Osłona wentylatora Screw 80.0 mm ABS Czarny

10635421

Przedział cen netto
10,2352 zł - 10,2352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    71.4 mm
Osłona wentylatora 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Czarny

10317112

Przedział cen netto
13,5901 zł - 13,5901 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25%
  • Szerokość całkowita
    120.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona wentylatora 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Czarny

10317105

Przedział cen netto
11,9397 zł - 11,9397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25%
  • Szerokość całkowita
    92.3 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona wentylatora Śruba 25.0 mm Stal

10316795

Przedział cen netto
10,556 zł - 10,556 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.2 mm
  • Rozmiar wentylatora
    25.0 mm
Osłona wentylatora Śruba 150.0 mm Stal

10316788

Przedział cen netto
12,1878 zł - 12,1878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    162.1 mm
  • Rozmiar wentylatora
    150.0 mm
Osłona wentylatora Screw 105.4 mm Stal

10636633

Przedział cen netto
36,688 zł - 36,688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Okrągłe
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    105.4 mm
  • Rozmiar wentylatora
    105.4 mm
Osłona wentylatora Śruba 120.0 mm Stal

10316771

Przedział cen netto
4,8945 zł - 4,8945 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Kształt
    Koło
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    104.8 mm
  • Rozmiar wentylatora
    120.0 mm
Osłona wentylatora 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Czarny

10317099

Przedział cen netto
10,763 zł - 10,763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25%
  • Szerokość całkowita
    80.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790