Menu Search

Rączki gumowe – okrągłe

Na stanie

Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.

Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.

Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.

Grupa SR: SR1525

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu Średnica otworu Długość Kup
1,8546 zł - 4,5438 zł 1390 Na stanie
Bez uchwytu
2,0359 zł - 4,9879 zł 5843 Na stanie
Bez uchwytu
10006627 1,1002 zł - 2,6955 zł 7850 Na stanie
Bez uchwytu
10006856 1,4084 zł - 3,4505 zł 841 Na stanie
Bez uchwytu
1,0332 zł - 2,5315 zł 5850 Na stanie
Bez uchwytu
10068984 5,2292 zł - 12,8115 zł 373 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
10,7512 zł - 26,3405 zł 650 Na stanie
Z uchwytem
400.0 mm
5,7172 zł - 14,0072 zł 1800 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
9,301 zł - 22,7874 zł 1475 Na stanie
Z uchwytem
150.0 mm
2,6634 zł - 6,5253 zł 48 Na stanie
Z uchwytem
75.0 mm
6,0101 zł - 14,7247 zł 120 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
9,6217 zł - 23,5732 zł 45 Na stanie
Z uchwytem
230.0 mm
6,7631 zł - 16,5696 zł 444 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
14,9903 zł - 36,7264 zł 125 Na stanie
Z uchwytem
400.0 mm
5,3128 zł - 13,0165 zł 1325 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
17,9342 zł - 18,1924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
21.0 mm
35.0 mm
10068991 6,8746 zł - 16,8429 zł 840 Na stanie
Z uchwytem
105.0 mm
3,2769 zł - 8,0285 zł 480 Na stanie
Z uchwytem
75.0 mm
10068854 3,0259 zł - 7,4136 zł 3200 Na stanie
Bez uchwytu
75.0 mm
11,8399 zł - 12,0336 zł 6 Na stanie
Bez uchwytu
17.0 mm
30.0 mm
  • z 2
Rękojeść PVC Czarny

10006986

Przedział cen netto
4,5438 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
1390 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10007082

Przedział cen netto
4,9879 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
5843 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006627

Przedział cen netto
2,6955 zł - 1,1002 zł

Zapasy magazynowe
7850 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006856

Przedział cen netto
3,4505 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
841 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006788

Przedział cen netto
2,5315 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
5850 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10068984

Przedział cen netto
12,8115 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
373 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 400.0 mm 15.9 mm Czarny PVC

10316276

Przedział cen netto
26,3405 zł - 10,7512 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    400.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10170533

Przedział cen netto
14,0072 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 150.0 mm 25.4 mm Czarny PVC

10155783

Przedział cen netto
22,7874 zł - 9,301 zł

Zapasy magazynowe
1475 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    150.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 15.9 mm Czarny PVC

10104255

Przedział cen netto
6,5253 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10161876

Przedział cen netto
14,7247 zł - 6,0101 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 230.0 mm 13.0 mm Czarny PVC

10166123

Przedział cen netto
23,5732 zł - 9,6217 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    230.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 25.4 mm Czarny PVC

10161883

Przedział cen netto
16,5696 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
444 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 400.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10163351

Przedział cen netto
36,7264 zł - 14,9903 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    400.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10170526

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
1325 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 35.0 mm 21.0 mm Czarny PA GF

10222560

Przedział cen netto
18,1924 zł - 17,9342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość
    35.0 mm
  • Średnica otworu
    21.0 mm
  • Średnica całkowita
    34.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10068991

Przedział cen netto
16,8429 zł - 6,8746 zł

Zapasy magazynowe
840 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10104262

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10068854

Przedział cen netto
7,4136 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 30.0 mm 17.0 mm Czarny PA

10222553

Przedział cen netto
12,0336 zł - 11,8399 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość
    30.0 mm
  • Średnica otworu
    17.0 mm
  • Średnica całkowita
    26.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu