Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.
Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.
Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.
Grupa SR: SR1525
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Średnica otworu | Długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
10006627 | 1,1002 zł - 2,6955 zł | 7850 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
2,0359 zł - 4,9879 zł | 10868 Na stanie |
Bez uchwytu
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,0332 zł - 2,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
10006856 | 1,4084 zł - 3,4505 zł | 1180 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
1,8546 zł - 4,5438 zł | 3915 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
10,7512 zł - 26,3405 zł | 650 Na stanie |
Uchwyt do wózka
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
5,7172 zł - 14,0072 zł | 1800 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
11,8399 zł - 12,0336 zł | 6 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,301 zł - 22,7874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
17,9342 zł - 18,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,9006 zł - 9,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10068991 | 6,8746 zł - 16,8429 zł | 200 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
3,8626 zł - 9,4634 zł | 1500 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
5,508 zł - 13,4948 zł | 1110 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
14,9903 zł - 36,7264 zł | 125 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
6,4284 zł - 15,7496 zł | 250 Na stanie |
Z uchwytem
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
10068854 | 3,0259 zł - 7,4136 zł | 3200 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
4,6714 zł - 11,4449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,6634 zł - 6,5253 zł | 48 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
6,0101 zł - 14,7247 zł | 120 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować