Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał obudowy | Mechanizm zatrzaskowy | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,774 zł - 53,7288 zł | 21 Na stanie |
POM
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 94,1674 zł - 113,0009 zł | 26 Na stanie |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,116 zł - 30,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.087 in
53.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 48,6246 zł - 68,0744 zł | 100 Na stanie |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,4268 zł - 28,1122 zł | 343 Na stanie |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Biały
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 44,774 zł - 62,6836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
POM
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 13,3867 zł - 13,3867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
1.693 in
43.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 70,7406 zł - 99,0369 zł | 50 Na stanie |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,7214 zł - 23,052 zł | 100 Na stanie |
ABS
|
Zaczep
|
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,1556 zł - 15,6178 zł | 150 Na stanie |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 59,8918 zł - 83,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 33,174 zł - 55,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PP
|
Zaczep
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 57,083 zł - 79,9162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 30,8276 zł - 30,8276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.52 in
64.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 22,116 zł - 30,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.087 in
53.0 mm
|
Czarny
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 40,0068 zł - 48,0082 zł | 246 Na stanie |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,1596 zł - 12,1596 zł | 70 Na stanie |
PS
|
Zaczep
|
2.205 in
56.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 63,2384 zł - 75,8861 zł | 59 Na stanie |
PA
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,9384 zł - 12,5138 zł | 20 Na stanie |
PS
|
Zaczep
|
1.654 in
42.0 mm
|
Biały
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować