Przetyczki to klipsy w kształcie litery R wykonane z hartowanego metalu zwykle używane do zabezpieczania końcówek okrągłych wałków, na przykład w osiach pojazdów.
Grupa SR: SRK0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Długość użytkowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 10243633 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 10243626 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować