Menu Search

Przetyczki

W produkcji

Przetyczki to klipsy w kształcie litery R wykonane z hartowanego metalu zwykle używane do zabezpieczania końcówek okrągłych wałków, na przykład w osiach pojazdów.

Grupa SR: SRK0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Długość użytkowa Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10243633 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
10243626 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
  • z 2
Zawleczka sprężynowa 4.0 mm 94.0 mm Stal nierdzewna

10243619


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 4.0 mm 74.0 mm Stal

10243732


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 1.5 mm 45.0 mm Stal

10243671


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    1.5 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 2.0 mm 57.0 mm Stal nierdzewna

10243589


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    2.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 5.0 mm 102 mm Stal nierdzewna

10243640


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 6.0 mm 142 mm Stal

10243763


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 3.0 mm 73.0 mm Stal

10243701


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    3.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7318190090
Zawleczka sprężynowa 6.0 mm 126 mm Stal nierdzewna

10243664


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 2.0 mm 56.0 mm Stal nierdzewna

10243572


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    2.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 3.0 mm 73.0 mm Stal nierdzewna

10243596


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    3.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7318190090
Zawleczka sprężynowa 5.0 mm 110 mm Stal

10243749


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 2.0 mm 56.0 mm Stal

10243688


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    2.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 6.0 mm 142 mm Stal nierdzewna

10243657


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 6.0 mm 126 mm Stal

10243770


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 5.0 mm 110 mm Stal nierdzewna

10243633


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 1.5 mm 45.0 mm Stal nierdzewna

10243565


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    1.5 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 4.0 mm 74.0 mm Stal nierdzewna

10243626


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7318190090
Zawleczka sprężynowa 3.0 mm 72.0 mm Stal

10243718


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    3.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7318190090
Zawleczka sprężynowa 4.0 mm 94.0 mm Stal

10243725


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090
Zawleczka sprężynowa 7.0 mm 152 mm Stal

10243787


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Stal
  • Format kołka
    Przetyczka
  • Kod towaru
    7320909090