Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6356 zł - 0,7847 zł | 500 Na stanie |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Biały
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,211 zł - 0,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2402 zł - 0,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3124 zł | 15000 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować