Menu Search

Przepusty zatrzaskowe — zamknięte Czarny 7.9 mm (HD)

Ten miniaturowy przepust izolacyjny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Stanowi niedrogie zabezpieczenie przewodów i wężyków przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przepust łatwo zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Jego klasa palności to UL 94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10362556

Numer produktu produkcyjny:

22MP01015

13000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3218 zł
5000 - 9999 0,2566 zł
10000 + 0,2247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

321,80 zł

1000 x 0,3218 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 7.9 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Średnica całkowita 9.5 mm
Wysokość całkowita 6.0 mm
Przybliżona średnica uchwytu kabla 6.1 mm
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt