Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9867 zł - 1,2182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4004 zł - 0,4943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1932 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3902 zł - 0,4817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1565 zł - 0,1932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0231 zł - 1,2631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2687 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2687 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3305 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,6057 zł - 5,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5145 zł - 0,5145 zł | 5058 Na stanie |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9914 zł - 0,9914 zł | 2000 Na stanie |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,3984 zł - 2,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,3984 zł - 2,3984 zł | 50 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | 11000 Na stanie |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10316207 | 1,606 zł - 1,606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować