Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4932 zł - 0,5871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7308 zł - 0,7308 zł | 1 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 10262030 | 1,4174 zł - 1,4174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
| 0,6963 zł - 0,8206 zł | 4900 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,8287 zł - 0,8287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5871 zł - 0,5871 zł | 140 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2046 zł - 1,2046 zł | 700 Na stanie |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2906 zł - 1,2906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,3123 zł - 3,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,8098 zł - 1,8098 zł | 5000 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 1,251 zł - 1,251 zł | 300 Na stanie |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,2828 zł - 2,2828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | 600 Na stanie |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,4148 zł - 5,4148 zł | 176 Na stanie |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,6659 zł - 1,0831 zł | 1757 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5871 zł - 0,5871 zł | 4000 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5871 zł - 0,5871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9393 zł - 2,9393 zł | 500 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4918 zł - 0,5871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm