Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Czarny

Tę zamkniętą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10259092

Numer produktu produkcyjny:

465907

140 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5871 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

587,10 zł

1000 x 0,5871 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 8.7 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Średnica całkowita 16.7 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Przybliżona średnica uchwytu kabla 5.5 mm
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 66
Materiał PA
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt