Menu Search

Przepusty otwarte

Na stanie

Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.

Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Zakres grubości panelu Kup
1,3745 zł - 1,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,5081 zł - 1,5081 zł 1200 Na stanie
1,1217 zł - 1,1217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10163238 1,0111 zł - 1,0111 zł 3000 Na stanie
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Przedział cen netto
1,3745 zł - 1,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Open
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    27.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Open
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    29.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Przedział cen netto
1,1217 zł - 1,1217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Open
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    23.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Przedział cen netto
1,0111 zł - 1,0111 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Open
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    21.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.0 mm