Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm Nylon 6/6

Przepusty otwarte dzielone łatwo dopasowują się do paneli o najpopularniejszych grubościach. Otwarta konstrukcja umożliwia montaż przepustów w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Są wytwarzane z materiału o klasie odporności UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10163245

Numer produktu produkcyjny:

PGSC-1422A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1217 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

560,85 zł

500 x 1,1217 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Otwarte/Zamknięte Open
Grubość kołnierza 1.0 mm
Średnica łba 23.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt