Menu Search

Przepusty otwarte — do szybkiego montażu

Na stanie

Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Średnica wewnętrzna Grubość panelu Pełny materiał Kup
3,7092 zł - 3,7092 zł 600 Na stanie
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polichlorek winylu
4,267 zł - 4,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
0,7739 zł - 0,7739 zł 3100 Na stanie
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polichlorek winylu
2,6215 zł - 6,4228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polichlorek winylu
1,3777 zł - 1,3777 zł 24870 Na stanie
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polichlorek winylu
0,7739 zł - 0,7739 zł 9000 Na stanie
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polichlorek winylu
4,0299 zł - 4,0299 zł 16600 Na stanie
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
2,6215 zł - 2,6215 zł 25000 Na stanie
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polichlorek winylu
Przelotka kablowa 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Przedział cen netto
3,7092 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Długość korpusu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Przedział cen netto
4,267 zł - 4,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Długość korpusu
    6.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Przedział cen netto
0,7739 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    11.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka kablowa 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Przedział cen netto
6,4228 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Tulejka gumowa
  • Średnica korpusu
    13.5 mm
  • Długość korpusu
    9.7 mm
Przelotka kablowa 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Przedział cen netto
1,3777 zł - 1,3777 zł

Zapasy magazynowe
24870 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    6.0 mm
  • Długość korpusu
    0.6 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Przedział cen netto
0,7739 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    11.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Przelotka 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Przedział cen netto
4,0299 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
16600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Długość korpusu
    1.6 mm
Przelotka 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    13.5 mm
  • Długość korpusu
    9.7 mm