Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.
Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.
Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5712 zł - 71,6647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 32,4996 zł - 50,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 43,086 zł - 66,2627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 43,086 zł - 66,2627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 20,9984 zł - 32,3253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 20,9984 zł - 32,3253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 53,3238 zł - 82,0333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 65,8706 zł - 101,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 65,8706 zł - 101,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 26,3133 zł - 40,472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 26,3133 zł - 40,472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 13,418 zł - 20,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 12,7646 zł - 19,6043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 32,4996 zł - 50,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować