Menu Search

Przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi

W produkcji

Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.

Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.

Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.

  • Zatrzask mocujący jest nie wymaga narzędzi do instalacji ani demontażu.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Złącze można zdemontować na czas konserwacji, wyjmując zacisk mocujący; umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
94 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d3 Rozmiar zacisku Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
63,3159 zł - 90,4574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10x1.25
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
36,1316 zł - 51,586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
84,1643 zł - 120,2102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
111,1774 zł - 158,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
124,106 zł - 177,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
59,9339 zł - 85,6198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
35,8319 zł - 51,1578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
200,0936 zł - 285,8418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
408,5778 zł - 583,6704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
111,1774 zł - 158,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
75,5595 zł - 107,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
36,1316 zł - 51,586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
48,0755 zł - 68,6671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
124,106 zł - 177,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
48,0755 zł - 68,6671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8x1
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
408,5778 zł - 583,6704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
75,5595 zł - 107,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
200,0936 zł - 285,8418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
75,5595 zł - 107,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
35,8319 zł - 51,1578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
  • z 5
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10x1.25 10x20 20.0 Stal nierdzewna 303

20760076

Przedział cen netto
90,4574 zł - 63,3159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20760014

Przedział cen netto
51,586 zł - 36,1316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20760083

Przedział cen netto
120,2102 zł - 84,1643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20759919

Przedział cen netto
158,8248 zł - 111,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x48 48.0 Stal nierdzewna 303

20759933

Przedział cen netto
177,2759 zł - 124,106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10x1.25 10x20 20.0 Stal nierdzewna 303

20759872

Przedział cen netto
85,6198 zł - 59,9339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x12 12.0 Stal nierdzewna 303

20760007

Przedział cen netto
51,1578 zł - 35,8319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20760144

Przedział cen netto
285,8418 zł - 200,0936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20x1.5 20x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20760175

Przedział cen netto
583,6704 zł - 408,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20760113

Przedział cen netto
158,8248 zł - 111,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20759841

Przedział cen netto
107,9238 zł - 75,5595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20759810

Przedział cen netto
51,586 zł - 36,1316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 9x16 16.0 Stal nierdzewna 303

20759827

Przedział cen netto
68,6671 zł - 48,0755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    9x16
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x48 48.0 Stal nierdzewna 303

20760137

Przedział cen netto
177,2759 zł - 124,106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8x1 8x16 16.0 Stal nierdzewna 303

20760038

Przedział cen netto
68,6671 zł - 48,0755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20 20x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20759964

Przedział cen netto
583,6704 zł - 408,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20760045

Przedział cen netto
107,9238 zł - 75,5595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16x1.5 16x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20760151

Przedział cen netto
285,8418 zł - 200,0936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8x1 8x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20759858

Przedział cen netto
107,9238 zł - 75,5595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x12 12.0 Stal nierdzewna 303

20759803

Przedział cen netto
51,1578 zł - 35,8319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0