Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.
Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.
Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4972 zł - 14,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
4,2258 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
4,6179 zł - 7,1011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
4,40 zł - 6,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
5,8813 zł - 9,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
13,9408 zł - 21,434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
14,7686 zł - 22,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
9,41 zł - 14,5072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
8,2338 zł - 12,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
8,8437 zł - 13,5923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
12,5903 zł - 19,3865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
10,9784 zł - 16,8597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
6,2298 zł - 9,5843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
5,707 zł - 8,8001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
6,8833 zł - 10,5863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
4,0515 zł - 6,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
7,1882 zł - 11,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
23,6559 zł - 36,3769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
76,2827 zł - 117,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
24,3965 zł - 37,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować