Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8566 zł - 90,572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 85,2135 zł - 131,0877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 33,2838 zł - 51,2327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 19,5607 zł - 30,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 193,778 zł - 258,3417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 8,5387 zł - 13,1567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stal
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 33,6323 zł - 51,7119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 60,9913 zł - 93,8394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 82,1204 zł - 126,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 165,2428 zł - 254,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 25,7034 zł - 39,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 373,8767 zł - 498,5167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 14,2022 zł - 21,8697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 7,6674 zł - 11,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 6,1862 zł - 9,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 6,5347 zł - 10,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 185,4571 zł - 247,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stal
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 621,1964 zł - 828,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować