Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Służy do utrzymywania okrągłych rurek konstrukcyjnych, jednocześnie obracając się pod żądanym kątem.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w wersji „obróć do podstawy” i „obróć do obrotu”. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 245,091 zł - 245,091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 436,755 zł - 436,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 436,3059 zł - 436,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 244,8004 zł - 244,8004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 436,755 zł - 436,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 245,6722 zł - 245,6722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 245,3816 zł - 245,3816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 252,9763 zł - 252,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 437,4814 zł - 437,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować