Menu Search

Prowadnice światłowodowe

Na stanie

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Metoda montażu Szerokość całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
8,8826 zł - 8,8826 zł 531 Na stanie
Śruba
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
10312674 15,4923 zł - 15,4923 zł 200 Na stanie
Śruba
49.6 mm
Narożne
12.0 mm
10,0121 zł - 10,0121 zł 900 Na stanie
Śruba
49.6 mm
Narożne
4.8 mm
59,7642 zł - 59,7642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 3100 Na stanie
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
15,4645 zł - 15,4645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
12,2154 zł - 12,2154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
12,5705 zł - 12,5705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
2,4681 zł - 2,4681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Narożne
7.0 mm
16,7195 zł - 16,7195 zł 100 Na stanie
Samoprzylepna
49.6 mm
Narożne
12.0 mm
9,8727 zł - 9,8727 zł 100 Na stanie
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
5.0 mm
12,3688 zł - 12,3688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit zatrzaskowy
40.0 mm
Straight
5.0 mm
46,1918 zł - 46,1918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
12,5082 zł - 12,5082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
20,7296 zł - 20,7296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
5.5 mm
9,8727 zł - 9,8727 zł 300 Na stanie
Klej
40.0 mm
Straight
5.0 mm
12,2154 zł - 12,2154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
4.8 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł 900 Na stanie
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
5.5 mm
1,3121 zł - 1,3121 zł 2500 Na stanie
Wsuwane
8.0 mm
Płaski
3.7 mm
14,5023 zł - 14,5023 zł 200 Na stanie
Śruba
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
  • z 2
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312636

Przedział cen netto
8,8826 zł - 8,8826 zł

Zapasy magazynowe
531 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312674

Przedział cen netto
15,4923 zł - 15,4923 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312643

Przedział cen netto
10,0121 zł - 10,0121 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10432532

Przedział cen netto
59,7642 zł - 59,7642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Element dystansowy 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Spacer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10312452

Przedział cen netto
15,4645 zł - 15,4645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 35.0 mm Nylon 6

10312599

Przedział cen netto
12,2154 zł - 12,2154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Przedział cen netto
12,5705 zł - 12,5705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Przedział cen netto
2,4681 zł - 2,4681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Narożne
  • Średnica otworu
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 40.0 mm PA

10312483

Przedział cen netto
16,7195 zł - 16,7195 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 30.0 mm Nylon 6

10312568

Przedział cen netto
9,8727 zł - 9,8727 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Proste Nit zatrzaskowy (R)

10312728

Przedział cen netto
12,3688 zł - 12,3688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10312476

Przedział cen netto
46,1918 zł - 46,1918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 35.0 mm Nylon 6

10312575

Przedział cen netto
12,5082 zł - 12,5082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 37.0 mm PA

10312490

Przedział cen netto
20,7296 zł - 20,7296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Proste Klej (R)

10312711

Przedział cen netto
9,8727 zł - 9,8727 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 40.0 mm PA

10312469

Przedział cen netto
12,2154 zł - 12,2154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Płaski Nit zatrzaskowy Wersja 1 Nylon 6/6

10111468

Przedział cen netto
1,3121 zł - 1,3121 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Płaski
  • Średnica otworu
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 30.0 mm Nylon 6

10312650

Przedział cen netto
14,5023 zł - 14,5023 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm