Menu Search

Prowadnica światłowodu Narożne 7.0 mm Nylon 6/6

Optical fibre quarter wheel bend control segment with 30mm radius. Assemble two pieces for bend control around a 180° turn. Assemble four pieces for excess fibre spooling at 30mm radius. In a four-piece assembled mode, stores approximately 60m of 900 micron fibre. Mounts with a #4 (M3) screw
Numer produktu Essentra:

10316177

Numer produktu produkcyjny:

OFS90-30R

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,4681 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

246,81 zł

100 x 2,4681 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Typ Narożne
Średnica otworu 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Ilość w opakowaniu 100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt