Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Narożne
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,7398 zł - 12,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit zatrzaskowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 3100 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 14,8953 zł - 14,8953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 47,5775 zł - 47,5775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8835 zł - 12,8835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 61,5571 zł - 61,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,8206 zł - 11,8206 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,8799 zł - 14,8799 zł | 300 Na stanie |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wsuwane
|
0.315 in
8.0 mm
|
Element dystansowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,3515 zł - 21,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 12,9476 zł - 12,9476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,3179 zł - 11,3179 zł | 1700 Na stanie |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,9355 zł - 11,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10,1689 zł - 10,1689 zł | 2000 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 4570 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,3515 zł - 1,3515 zł | 2500 Na stanie |
Wsuwane
|
0.315 in
8.0 mm
|
Płaski
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm