Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0121 zł - 10,0121 zł | 900 Na stanie |
Śruba
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 16,1617 zł - 16,1617 zł | 400 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10312629 | 10,793 zł - 10,793 zł | 3398 Na stanie |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 14,8509 zł - 14,8509 zł | 400 Na stanie |
Śruba
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,1617 zł - 16,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez mocowania
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,7296 zł - 20,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez mocowania
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 17,1099 zł - 17,1099 zł | 200 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,2154 zł - 12,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez mocowania
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,8826 zł - 8,8826 zł | 531 Na stanie |
Śruba
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 33,594 zł - 33,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,5023 zł - 14,5023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10312674 | 15,4923 zł - 15,4923 zł | 200 Na stanie |
Śruba
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 14,5023 zł - 14,5023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,8389 zł - 11,8389 zł | 1000 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,4615 zł - 14,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 46,1918 zł - 46,1918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,5082 zł - 12,5082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,1397 zł - 14,1397 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 9,8727 zł - 9,8727 zł | 300 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3121 zł - 1,3121 zł | 2500 Na stanie |
Wsuwane
|
0.315 in
8.0 mm
|
Płaski
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować