Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9284 zł - 15,9284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,3125 zł - 10,3125 zł | 200 Na stanie |
Śruba
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,9373 zł - 14,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,194 zł - 12,194 zł | 500 Na stanie |
Klej
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,3515 zł - 21,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10312629 | 11,1168 zł - 11,1168 zł | 1500 Na stanie |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 15,2964 zł - 15,2964 zł | 400 Na stanie |
Śruba
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,6465 zł - 16,6465 zł | 400 Na stanie |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,6465 zł - 16,6465 zł | 2000 Na stanie |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9355 zł - 11,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Elastyczność
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 4570 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 14,8953 zł - 14,8953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,7398 zł - 12,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit zatrzaskowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Narożne
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 47,5775 zł - 47,5775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8835 zł - 12,8835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 21,3515 zł - 21,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 12,9476 zł - 12,9476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm