Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,9284 zł - 15,9284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,221 zł - 17,221 zł | 100 Na stanie |
Samoprzylepna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,3125 zł - 10,3125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,8206 zł - 11,8206 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,8799 zł - 14,8799 zł | 300 Na stanie |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wsuwane
|
0.315 in
8.0 mm
|
Element dystansowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Narożne
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,7398 zł - 12,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit zatrzaskowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 3100 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 17,6232 zł - 17,6232 zł | 200 Na stanie |
Klej
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,3125 zł - 10,3125 zł | 200 Na stanie |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,9373 zł - 14,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klej
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,6018 zł - 34,6018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,194 zł - 12,194 zł | 500 Na stanie |
Klej
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,1491 zł - 9,1491 zł | 531 Na stanie |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10312674 | 15,9571 zł - 15,9571 zł | 200 Na stanie |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 14,9373 zł - 14,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10312629 | 11,1168 zł - 11,1168 zł | 1500 Na stanie |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować