Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1099 zł - 17,1099 zł | 200 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,8727 zł - 9,8727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,2154 zł - 12,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,9883 zł - 10,9883 zł | 1900 Na stanie |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,7296 zł - 20,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 4570 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,4681 zł - 2,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Narożne
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wsuwane
|
0.315 in
8.0 mm
|
Element dystansowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,2154 zł - 12,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,4465 zł - 14,4465 zł | 300 Na stanie |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,5023 zł - 14,5023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10312674 | 15,4923 zł - 15,4923 zł | 200 Na stanie |
Śruba
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 33,594 zł - 33,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,2154 zł - 12,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez mocowania
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,5879 zł - 11,5879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 12,5705 zł - 12,5705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,3688 zł - 12,3688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit zatrzaskowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 3100 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 11,8389 zł - 11,8389 zł | 1000 Na stanie |
Bez mocowania
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,7296 zł - 20,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez mocowania
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować