Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
100,7493 zł - 120,8991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 Na stanie
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stal
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stal
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
392,2951 zł - 435,8821 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
748,286 zł - 831,4248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
118,5343 zł - 131,7061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
10584736 130,0703 zł - 160,5824 zł 176 Na stanie
450.0 mm
900.0 mm
900.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
160,0371 zł - 197,5895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
93,1479 zł - 103,4964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
558,8879 zł - 620,9785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
135,5959 zł - 167,3925 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
128,8464 zł - 143,1573 zł 83 Na stanie
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
226,1507 zł - 251,2826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
360,547 zł - 400,6078 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
841,543 zł - 935,0424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
424,9884 zł - 472,2107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
668,2977 zł - 742,5544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
106,4652 zł - 118,3041 zł 63 Na stanie
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
157,0925 zł - 174,554 zł 115 Na stanie
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
248,3502 zł - 275,9541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • z 3
Prowadnica do szuflad 681.0 mm 35.0 mm Stal

10148198

Przedział cen netto
120,8991 zł - 100,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    681.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    681.0 mm
Prowadnica do szuflad 707.0 mm 26.3 mm Stal

10148235


Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    707.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    707.0 mm
Prowadnica do szuflad 889.0 mm 35.0 mm Stal

10148273


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    508.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    889.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    889.0 mm
Prowadnica do szuflad 360.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584613

Przedział cen netto
435,8821 zł - 392,2951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    710.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584675

Przedział cen netto
831,4248 zł - 748,286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    650.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1300.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    650.0 mm
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584712

Przedział cen netto
131,7061 zł - 118,5343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    700.0 mm
Prowadnica do szuflad 900.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584736

Przedział cen netto
160,5824 zł - 130,0703 zł

Zapasy magazynowe
176 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    450.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    900.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    900.0 mm
Prowadnica do szuflad 1100.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584750

Przedział cen netto
197,5895 zł - 160,0371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    550.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1100.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    1100.0 mm
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584699

Przedział cen netto
103,4964 zł - 93,1479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    250.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    500.0 mm
Prowadnica do szuflad 510.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584644

Przedział cen netto
620,9785 zł - 558,8879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1010.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    510.0 mm
Prowadnica do szuflad 1000.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584743

Przedział cen netto
167,3925 zł - 135,5959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1000.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
Prowadnica do szuflad 360.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584514

Przedział cen netto
143,1573 zł - 128,8464 zł

Zapasy magazynowe
83 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    710.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584576

Przedział cen netto
251,2826 zł - 226,1507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    650.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1300.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    650.0 mm
Prowadnica do szuflad 305.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584606

Przedział cen netto
400,6078 zł - 360,547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    300.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    605.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    305.0 mm
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584682

Przedział cen netto
935,0424 zł - 841,543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    700.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1400.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    700.0 mm
Prowadnica do szuflad 408.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584620

Przedział cen netto
472,2107 zł - 424,9884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    808.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    408.0 mm
Prowadnica do szuflad 603.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584668

Przedział cen netto
742,5544 zł - 668,2977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    600.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1203.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    603.0 mm
Prowadnica do szuflad 305.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584507

Przedział cen netto
118,3041 zł - 106,4652 zł

Zapasy magazynowe
63 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    300.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    605.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    305.0 mm
Prowadnica do szuflad 464.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584538

Przedział cen netto
174,554 zł - 157,0925 zł

Zapasy magazynowe
115 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    450.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    914.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    464.0 mm
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584583

Przedział cen netto
275,9541 zł - 248,3502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    700.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1400.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    700.0 mm