Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
132,7118 zł - 147,452 zł 61 Na stanie
350.0 mm
Galvanised Steel
232,9353 zł - 258,8212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Galvanised Steel
371,3635 zł - 412,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
Stal
866,7894 zł - 963,0938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
Stal
437,7381 zł - 486,3771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
Stal
688,3467 zł - 764,831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
Stal
172,5142 zł - 212,978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
462.0 mm
Stal
770,7346 zł - 856,3676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Stal
122,0904 zł - 135,6574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
255.0 mm
Stal
10584736 133,9724 zł - 165,3999 zł 158 Na stanie
330.0 mm
Stal
104,2923 zł - 115,8748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
Galvanised Steel
168,67 zł - 187,4166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
Galvanised Steel
404,064 zł - 448,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
Stal
139,6638 zł - 172,4143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
375.0 mm
Stal
152,3696 zł - 169,3065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
Galvanised Steel
208,3475 zł - 231,50 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
Galvanised Steel
509,5545 zł - 566,1689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
Stal
95,9424 zł - 106,6013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
168.0 mm
Stal
575,6546 zł - 639,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
Stal
199,0865 zł - 221,203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
Galvanised Steel
  • z 3
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Przedział cen netto
147,452 zł - 132,7118 zł

Zapasy magazynowe
61 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Przedział cen netto
258,8212 zł - 232,9353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Stal

10584606

Przedział cen netto
412,6261 zł - 371,3635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Stal

10584682

Przedział cen netto
963,0938 zł - 866,7894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 400.0 mm 45.0 mm Stal

10584620

Przedział cen netto
486,3771 zł - 437,7381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    400.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm Stal

10584668

Przedział cen netto
764,831 zł - 688,3467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    600.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 462.0 mm 35.0 mm Stal

10584767

Przedział cen netto
212,978 zł - 172,5142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    462.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Stal

10584675

Przedział cen netto
856,3676 zł - 770,7346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 255.0 mm 35.0 mm Stal

10584712

Przedział cen netto
135,6574 zł - 122,0904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    255.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 330.0 mm 35.0 mm Stal

10584736

Przedział cen netto
165,3999 zł - 133,9724 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    330.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Przedział cen netto
115,8748 zł - 104,2923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Przedział cen netto
187,4166 zł - 168,67 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Stal

10584613

Przedział cen netto
448,9587 zł - 404,064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 375.0 mm 35.0 mm Stal

10584743

Przedział cen netto
172,4143 zł - 139,6638 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    375.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Przedział cen netto
169,3065 zł - 152,3696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    400.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Przedział cen netto
231,50 zł - 208,3475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    600.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 450.0 mm 45.0 mm Stal

10584637

Przedział cen netto
566,1689 zł - 509,5545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    450.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 168.0 mm 35.0 mm Stal

10584699

Przedział cen netto
106,6013 zł - 95,9424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    168.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Stal

10584644

Przedział cen netto
639,6079 zł - 575,6546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Przedział cen netto
221,203 zł - 199,0865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    550.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090