These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość po zamontowaniu | Długość po wysunięciu | Całkowita długość | Materiał | Nośność | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,67 zł - 187,4166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 404,064 zł - 448,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 104,2923 zł - 115,8748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 208,3475 zł - 231,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 132,7118 zł - 147,452 zł | 61 Na stanie |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 232,9353 zł - 258,8212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 371,3635 zł - 412,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 866,7894 zł - 963,0938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 437,7381 zł - 486,3771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 639,1086 zł - 710,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 172,5142 zł - 212,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 10584736 | 133,9724 zł - 165,3999 zł | 158 Na stanie |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
|
| 164,8383 zł - 203,5173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 152,3696 zł - 169,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 109,6592 zł - 121,8533 zł | 62 Na stanie |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 161,8053 zł - 179,7907 zł | 110 Na stanie |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 255,8007 zł - 284,2327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 688,3467 zł - 764,831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 321,6137 zł - 357,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 100,885 zł - 112,1055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Stal