Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Stal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numer produktu Essentra:

20761240

Numer produktu produkcyjny:

20761240

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 430,1937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 430,19 zł

1 x 1 430,1937 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 2.0
p1 4.0
h1 4.8
l1 400.0
w1 10.0
No. of rollers (pairs) 96.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 1000.0
To suit rail L1004.22
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt