Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8407 zł - 1,3077 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9434 zł - 2,1593 zł | 2690 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1829 zł - 0,2846 zł | 19000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1684 zł - 0,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2825 zł - 0,3139 zł | 10000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2396 zł - 0,2662 zł | 9000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3013 zł - 0,3347 zł | 6900 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4627 zł - 0,5141 zł | 5600 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,8042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,9877 zł - 4,4308 zł | 1050 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1152 zł - 0,1792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4484 zł - 0,6975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1857 zł - 0,2063 zł | 12000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1649 zł - 0,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,228 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2358 zł - 0,3669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,532 zł - 0,5912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,44 zł - 0,4888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5652 zł - 0,628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1146 zł - 1,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować