Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 zł - 2,6772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7488 zł - 1,9431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5186 zł - 0,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2676 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5715 zł - 0,635 zł | 5500 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0221 zł - 1,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5426 zł - 0,6028 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8657 zł - 0,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3013 zł - 0,3347 zł | 6900 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4627 zł - 0,5141 zł | 5600 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3703 zł - 1,5226 zł | 1190 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9877 zł - 4,4308 zł | 1050 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1152 zł - 0,1792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7463 zł - 0,8292 zł | 4000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1429 zł - 0,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7318 zł - 2,694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6234 zł - 0,6926 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9524 zł - 1,0582 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4191 zł - 0,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować